T 697-01-3
Artikelnummer:101055453

Produktbeskrivning
- Moment
- Plasthus
- skruv- eller flatstiftanslutning
- Tyckkontakt
Beställningsinformation
ProduktbeteckningT 697-01-3
Artikelnummer (beställningsnummer)101055453
eCl@ss nummer, version 12.027-27-06-01
eCl@ss nummer, version 11.027-27-06-01
eCl@ss nummer, version 9.027-27-06-01
ETIM-nummer, version 7.0EC000030
ETIM-nummer, version 6.0EC000030
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatCCC
Globala egenskaper
FöreskrifterEN IEC 60947-5-1
Kapslingens materialtryckinställning plast
Aktiveringsorganets materialGlass-fibre, reinforced thermoplastic
Lockets materialPlast, termoplast
Bruttovikt20g
Allmänna data - Egenskaper
Antal öppnare1
Mekaniska data
ManövreringselementNock
Mekanisk livslängd, minimum30.000.000kopplingar
Aktiveringskraft4N
Återfjädringskraft, minimum1N
Aktiveringshastighet, minimum60mm/min
Repeat accuracy of switching points0,05mm
Mechanical data - Connection technique
AnslutningSkruvanslutning
Anslutningsarea, maximum2.5 mm²
Omgivningsförhållanden
Kapslingens skyddsklassIP40
Plintarnas resp. anslutningarnas skyddsklassIP00
Omgivningstemperatur-30 ... +120 °C
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning Ui250 V
Märkstötspänning Uimp4kV
Föroreningsgrad2
Elektriska data
Termisk testström6A
Brukskategori AC-15230VAC
Brukskategori AC-154A
KopplingsdonNormalt sluten kontakt med dubbel brytning
KopplingsprincipTyckkontakt
Maximal omkopplingsfrekvens30.000/h
Kontakternas material, elektrisktSilver (AgNi 15)
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-10-24 07:24