T1K 336-20Z
Artikelnummer:151102907

Produktbeskrivning
- 1 kabelgenomföring M 20 x 1.5
- endast för positioneringsuppgifter
- Konstruktion enligt EN 50041
- Plasthus
- skyddsisolerad
- God beständighet mot olja och bensin
- Brett utbud av alternativa aktiveringsorgan
- Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
Reserv-artikelnummer101102907
ProduktbeteckningT1K 336-20Z
Artikelnummer (beställningsnummer)151102907
eCl@ss nummer, version 12.027-27-06-01
eCl@ss nummer, version 11.027-27-06-01
eCl@ss nummer, version 9.027-27-06-01
ETIM-nummer, version 7.0EC000030
ETIM-nummer, version 6.0EC000030
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatCCCcULus
Globala egenskaper
Kaplsing, dimensionerNorm konstruktionsdesign
Kapslingens materialPlast, glasfiberförstärkt
Bruttovikt110g
Allmänna data - Egenskaper
Antal extra kontakter2
Klassificering
FöreskrifterEN ISO 13849-1
Livslängd20År
Mekaniska data
ManövreringselementArm med rulle
Mekanisk livslängd, minimum30.000.000kopplingar
Aktiveringskraft, minimum17N
Aktiveringshastighet, maximum0,5m/s
Note (Actuating speed)Aktiveringshastighet med en aktiveringsvinkel på 30° mot brytarens axel
Notera (kontaktomslagstid)Kontaktomslagstid beroende på aktiveringshastigheten
Mechanical data - Connection technique
AnslutningSkruvkoppling M20 x 1,5
Anslutningsarea, minimum0.75 mm²
Anslutningsarea, maximum2.5 mm²
NoteAll information inklusive ändhylsa.
Mekaniska data - mått
Sensorns längd38mm
Sensorns bredd40,5mm
Sensorns höjd118,5mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP65IP67
Omgivningstemperatur-30 ... +80 °C
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning Ui500 V
Märkstötspänning Uimp6kV
Elektriska data
Termisk testström10A
Krävd nominell kortslutningsström1.000A
Brukskategori AC-15230VAC
Brukskategori AC-154A
Brukskategori DC-1324VDC
Brukskategori DC-134A
Kopplingsdon2 Slutande kontakt (sl)
KopplingsprincipTyckkontakt
Kontaktstudslängd, maximum2ms
Maximal omkopplingsfrekvens5.000/h
Kontakternas material, elektrisktSilver
Note
Note (General)Brytare med 2 NO-kontakter är inte avsedda för säkerhetsuppgifter
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-09-14 06:02