T1R 236-11Z-U180
Artikelnummer:151103475

Produktbeskrivning
- 1 kabelgenomföring M 20 x 1.5
- Aktiveringshuvudet roterat med 180°
- Plasthus
- God beständighet mot olja och bensin
- Brett utbud av alternativa aktiveringsorgan
- 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
- skyddsisolerad
- Monteringsinformation enligt EN 50047
- Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
Vänligen logga in för att se priser