T2F 232-20HD/20HD
Artikelnummer:101182021
Arkiv

Produktbeskrivning
- 2 kontakter per pedal
- 3-stegs aktivering med tryckpunkt
- tvåpedalig
- Låg arbetshöjd för pedalen
- Hög stabilitetsnivå
- 2 kabelgenomföringar M 25 x 1.5
- Aluminiumkapsling
Beställningsinformation
Note (Delivery capacity)Ej tillgänglig!
ProduktbeteckningT2F 232-20HD/20HD
Artikelnummer (beställningsnummer)101182021
EAN (European Article Number)4030661326641
eCl@ss nummer, version 12.027-37-12-18
eCl@ss nummer, version 11.027-37-12-18
eCl@ss nummer, version 9.027-37-12-18
ETIM-nummer, version 7.0EC001258
ETIM-nummer, version 6.0EC001258
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatCCCcULus
Globala egenskaper
FöreskrifterBG-GS-ET-15DIN VDE 0660-200EN IEC 60947-5-1
Kapslingens materialAluminium
Kapslingsbeläggningens materialpulverbelagd
Pedalernas materialPlast, glasfiberförstärkt termoplast
Kapslingens färgRAL 9006 (vit aluminium)
Bruttovikt2.100g
Allmänna data - Egenskaper
Uppdelning och TryckpunktJa
Sondering möjlig Ja
Antal pedaler NO2
Antal kabelgenomföringar2
Mekaniska data
Mekanisk livslängd, minimum1.000.000kopplingar
Aktiveringskraft, minimum260N
Aktiveringskraft, maximum380N
Mechanical data - Connection technique
Type of electrical connectionSkruvanslutning
Kabelstyrning2 x M25 x 1,5
Anslutningsarea, maximum2.5 mm²
NoteAll information inklusive ändhylsa.
Mekaniska data - mått
Längd255mm
Bredd207mm
Höjd84mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP65
Omgivningstemperatur-25 ... +70 °C
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning Ui500 V
Märkstötspänning Uimp6kV
Elektriska data
Termisk testström10A
Krävd nominell kortslutningsström1.000A
Brukskategori AC-15230VAC
Brukskategori AC-154A
Brukskategori DC-1324VDC
Brukskategori DC-131A
KopplingsprincipTyckkontakt
KopplingsdonSlutande kontakt (sl)
Note
Note (General)Tryckpunkten kan endast beställas för 2 sl eller 4 sl kontakter (20 eller 40) per pedal och endast utan momentkontakt (T). Tryckpunkten måste indikeras separat för varje kontakttyp, t.ex. TFH 232-11hd eller T2FH 232-11hd/11hd
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-11-03 03:23