T2S 422-01Y
Artikelnummer:101058527
Arkiv

Produktbeskrivning
- 2 kabelgenomföringar M 20 x 1.5
- metallhus
- 1 Kontakt
- 106 mm x 71 mm x 63 mm (standard komponent)
- Skyddsklass IP65
- Med stor efterrörelse
- Aktiverings organ med kulsnäpplås med kula i rostfritt stål
Beställningsinformation
Note (Delivery capacity)Ej tillgänglig!
ProduktbeteckningT2S 422-01Y
Artikelnummer (beställningsnummer)101058527
EAN (European Article Number)4030661032757
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
CertifikatCCCDNV
Globala egenskaper
FöreskrifterEN IEC 60947-5-1
Aktiv principmekanisk
NockformSfär
Kapslingens materialGjutgods i järn, förzinkat
Kapslingsbeläggningens materiallackerad
Bruttovikt1.010g
Allmänna data - Egenskaper
Antal öppnare1
Mekaniska data
ManövreringselementNock
Mekanisk livslängd, minimum10.000.000kopplingar
Aktiveringsvinkel20°
Contact openingmax. 2 x 6 mm
Aktiveringshastighet, minimum1mm/min
Aktiveringshastighet, maximum1m/s
Note (Actuating speed)Aktiveringshastighet med vertikal aktiveringsvinkel mot brytarens axel
Mechanical data - Connection technique
Kabelstyrning2 x M20 x 1,5
Anslutningsarea, minimum1.5 mm²
Anslutningsarea, maximum2.5 mm²
NoteAll information inklusive ändhylsa.
Ledararea, maximum13AWG
Stickkontakt (mekanisk)Skruvkoppling
Mekaniska data - mått
Sensorns längd63mm
Sensorns bredd106mm
Sensorns höjd133mm
Kammens diameter10mm
ISO-gängans diameterM4
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP65
Omgivningstemperatur-40 ... +90 °C
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning Ui400 V
Märkstötspänning Uimp6kV
Elektriska data
Termisk testström16A
Märkspänning400VAC
Märkström4.000mA
Brukskategori AC-15400VAC
Brukskategori AC-154A
Kopplingsdon1 brytande kontakt (br)
Note (Switching element)med dubbel brytning
KopplingsprincipSlow action, double break
Maximal omkopplingsfrekvens3.000/h
Kontakternas material, elektrisktSilver
Note
Note (General)Aktivering från sidan av axeln bör undvikas då det reducerar den mekaniska livslängden på positionsbrytaren.
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-08-03 19:39