T2S 452-02Y-T
Artikelnummer:101199509
Arkiv

Beställningsinformation
ProduktbeteckningT2S 452-02Y-T
Artikelnummer (beställningsnummer)101199509
EAN (European Article Number)4030661366425
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
CertifikatCCCDNV
Globala egenskaper
FöreskrifterEN IEC 60947-5-1
Aktiv principmekanisk
NockformSfär
Kapslingsbeläggningens materiallackerad
Bruttovikt1.690g
Allmänna data - Egenskaper
Antal öppnare2
Mekaniska data
ManövreringselementNock
Mekanisk livslängd, minimum10.000.000kopplingar
Notera (mekanisk livslängd)Kontaktlivslängd 10000000 kopplingar vid 1A / 400V cos ᵠ = 0,4
Contact openingmax. 2 x 6 mm
Aktiveringshastighet, minimum1mm/min
Aktiveringshastighet, maximum1m/s
Mechanical data - Connection technique
Kabelstyrning2 x M20 x 1,5
Anslutningsarea, minimum1.5 mm²
Anslutningsarea, maximum2.5 mm²
NoteAll information inklusive ändhylsa.
Ledararea, maximum13AWG
Stickkontakt (mekanisk)Skruvkoppling
Mekaniska data - mått
Kammens diameter10mm
ISO-gängans diameterM4
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP65
Omgivningstemperatur-30 ... +120 °C
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning Ui500 V
Märkstötspänning Uimp6kV
Elektriska data
Termisk testström16A
Märkspänning400VAC
Märkström4.000mA
Brukskategori AC-15400VAC
Brukskategori AC-154A
Kopplingsdon2 brytande kontakt (br)
Note (Switching element)med dubbel brytning
KopplingsprincipSlow action, double break
Maximal omkopplingsfrekvens3.000/h
Kontakternas material, elektrisktSilver
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-08-25 07:51