T2S 452-20Y
Artikelnummer:101058575
Arkiv

Produktbeskrivning
- 2 kabelgenomföringar M 20 x 1.5
Beställningsinformation
Note (Delivery capacity)Ej tillgänglig!
ProduktbeteckningT2S 452-20Y
Artikelnummer (beställningsnummer)101058575
EAN (European Article Number)4030661032917
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
CertifikatCCCDNV
Globala egenskaper
Bruttovikt1.755g
Allmänna data - Egenskaper
Antal slutare2
Mekaniska data
Mekanisk livslängd, minimum10.000.000kopplingar
Contact opening2 x 6 mm
Mechanical data - Connection technique
Anslutning, kontaktSkruvkoppling M20 x 1,5
Anslutningsarea, minimum1.5 mm²
Anslutningsarea, maximum2,5 mm²
NoteAll information i kabeldelen är inklusive kabelhylsor.
Ledararea13AWG
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning Ui400 V
Märkstötspänning Uimp6kV
Elektriska data
Brukskategori AC-15400VAC
Brukskategori AC-154A
Kopplingsdon2 Slutande kontakt (sl)
Note (Switching element)med dubbel brytning
KopplingsprincipTyckkontakt
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-07-18 07:48