/
/
Vi respekterar ditt privatliv
Denna hemsida använder cookies. Ytterligare information finns i vår
sekretesspolicy
. Du accepterar användning av alla cookies med klick på Acceptera alla. Du accepterar endast användning av cookies för vissa ändamål med klick på Acceptera vissa.
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
T.C 235 left-hand model
T3C 235-11Z-M20
T3C 235-11Z-M20
Artikelnummer:
151154218
Produktbeskrivning
1 kabelgenomföring M 20 x 1.5
metallhus
God beständighet mot olja och bensin
30 mm x 88,5 mm x 30 mm
Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
Lägg till i bevakningslistan
Jämför
Produktförfrågan
Typnyckel
T3C 235-11Z-M20 | Schmersal - The DNA of Safety