/
/
Vi respekterar ditt privatliv
Denna hemsida använder cookies. Ytterligare information finns i vår
sekretesspolicy
. Du accepterar användning av alla cookies med klick på Acceptera alla. Du accepterar endast användning av cookies för vissa ändamål med klick på Acceptera vissa.
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
T.C 236 vänsterutförande
T3C 236-02Z-2299
T3C 236-02Z-2299
Artikelnummer:
151146805
Produktbeskrivning
Plasthus
skyddsisolerad
God beständighet mot olja och bensin
30 mm x 88,5 mm x 30 mm
Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
Lägg till i bevakningslistan
Jämför
Produktförfrågan
Typnyckel
T3C 236-02Z-2299 | Schmersal - The DNA of Safety