T3C 236-11Z-2299
Artikelnummer:151146804

Produktbeskrivning
- Plasthus
- skyddsisolerad
- God beständighet mot olja och bensin
- 30 mm x 88,5 mm x 30 mm
- Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
Beställningsinformation
ProduktbeteckningT3C 236-11Z-2299
Artikelnummer (beställningsnummer)151146804
eCl@ss nummer, version 12.027-27-06-09
eCl@ss nummer, version 11.027-27-06-09
eCl@ss nummer, version 9.027-27-06-09
ETIM-nummer, version 7.0EC002591
ETIM-nummer, version 6.0EC002591
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatCCCcULus
Globala egenskaper
Kapslingens materialPlast, glasfiberförstärkt termoplast, självsläckande
Armens materialRostfritt stål
Bruttovikt100g
Klassificering
FöreskrifterBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1
Livslängd20År
Säkerhetsklassificering - säkerhetsutgångar
B10D Öppnare (NC)20.000.000kopplingar
Mekaniska data
ManövreringselementVridbar arm
Mekanisk livslängd, minimum1.000.000kopplingar
Tvångsöppningsvinkel12,5°
Positivt brytmoment0,2Nm
Öppningsvinkel180°
Mekaniska data - mått
Sensorns längd30mm
Sensorns bredd93mm
Sensorns höjd94,5mm
Aktiveringsorganets höjd78mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP67
Omgivningstemperatur-30 ... +80 °C
Elektriska data
Termisk testström10A
Brukskategori AC-154A
Brukskategori DC-1324VDC
Brukskategori DC-131A
KopplingsprincipTyckkontakt
Maximal omkopplingsfrekvens5.000/h
Kontakternas material, elektrisktSilver
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-07-26 14:43