T3C 236-11Z-M20
Artikelnummer:151162012

Produktbeskrivning
- 1 kabelgenomföring M 20 x 1.5
- Plasthus
- skyddsisolerad
- God beständighet mot olja och bensin
- 30 mm x 88,5 mm x 30 mm
- Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
Reserv-artikelnummer101162012
ProduktbeteckningT3C 236-11Z-M20
Artikelnummer (beställningsnummer)151162012
eCl@ss nummer, version 12.027-27-06-09
eCl@ss nummer, version 11.027-27-06-09
eCl@ss nummer, version 9.027-27-06-09
ETIM-nummer, version 7.0EC002591
ETIM-nummer, version 6.0EC002591
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatCCCcULus
Globala egenskaper
Kapslingens materialPlast, glasfiberförstärkt termoplast, självsläckande
Armens materialRostfritt stål
Bruttovikt93g
Allmänna data - Egenskaper
Antal extra kontakter1
Antal säkerhetskontakter1
Klassificering
FöreskrifterBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1
Livslängd20År
Säkerhetsklassificering - säkerhetsutgångar
B10D Öppnare (NC)20.000.000kopplingar
Mekaniska data
ManövreringselementVridbar arm
Mekanisk livslängd, minimum1.000.000kopplingar
Tvångsöppningsvinkel12,5°
Positivt brytmoment0,2Nm
Öppningsvinkel180°
Mechanical data - Connection technique
AnslutningSkruvkoppling M20 x 1,5
Anslutningsarea, minimum1 x 0,75 mm²
Anslutningsarea, maximum1 x 2,5 mm²
NoteAll information inklusive ändhylsa.
Mekaniska data - mått
Sensorns längd30mm
Sensorns bredd93mm
Sensorns höjd94,5mm
Aktiveringsorganets höjd78mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP67
Omgivningstemperatur-30 ... +80 °C
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning Ui500 V
Märkstötspänning Uimp6kV
Elektriska data
Termisk testström10A
Brukskategori AC-15230VAC
Brukskategori AC-154A
Brukskategori DC-1324VDC
Brukskategori DC-131A
KopplingsdonNO, NC
KopplingsprincipTyckkontakt
Maximal omkopplingsfrekvens5.000/h
Kontakternas material, elektrisktSilver
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-09-26 21:38