T3K 236-02Z-M20-1297
Arkiv
Artikelnummer:101174490

Produktbeskrivning
- Plasthus
- God beständighet mot olja och bensin
- Brett utbud av alternativa aktiveringsorgan
- 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
- Aktivering från botten parallellt med brytaren. Är därför endast lämplig för små hus.
- skyddsisolerad
- Monteringsinformation enligt EN 50047
- Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°