T3K 335-12ZUE
Arkiv
Artikelnummer:101148270

Produktbeskrivning
- 1 kabelgenomföring M 20 x 1.5
- metallhus
- Brett utbud av alternativa aktiveringsorgan
- God beständighet mot olja och bensin
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
- Konstruktion enligt EN 50041
- Aktivering från botten parallellt med brytaren. Är därför endast lämplig för små hus.