T3K 336-11Z-M20-U90
Arkiv
Artikelnummer:101171823

Produktbeskrivning
- 1 kabelgenomföring M 20 x 1.5
- Aktiveringshuvudet roterat med 90°
- Konstruktion enligt EN 50041
- Aktivering från botten parallellt med brytaren. Är därför endast lämplig för små hus.
- Plasthus
- skyddsisolerad
- God beständighet mot olja och bensin
- Brett utbud av alternativa aktiveringsorgan
- Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°