T3Z 068-22YRG
Artikelnummer:101087883
Arkiv

Produktbeskrivning
- 2 brytare i en kapsling
- metallhus
- dubbelsidig funktion / vajerlängd upp till 2 x 50 m
- Robust konstruktion
- Låg aktiveringskraft
Beställningsinformation
ProduktbeteckningT3Z 068-22YRG
Artikelnummer (beställningsnummer)101087883
EAN (European Article Number)4030661057231
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
FöreskrifterEN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13850
Kapslingens materialGjutgods i järn, lackerad
Lockets materialGjutgods i järn, lackerad
Linans längd, maximum50m
Bruttovikt4.835g
Allmänna data - Egenskaper
SignallampaJa
Dragringsåterställning Ja
Antal extra kontakter2
Antal säkerhetskontakter2
Klassificering
FöreskrifterEN ISO 13849-1
Livslängd20År
Säkerhetsklassificering - säkerhetsutgångar
B10D Öppnare (NC)100.000kopplingar
Mekaniska data
ManövreringselementArm med rulle N300
Mekanisk livslängd, minimum50.000kopplingar
Tvångsöppningsvinkel32°
Aktiveringskraft, maximum50N
Note (Actuating force)30 N i vajerriktning
Actuation directionHögerrotation och vänsterrotation vardera 75°
Erforderlig kraft för tvångsbrytning, minimum50N
Positivt brytmoment0,2Nm
Mechanical data - Connection technique
AnslutningSkruvkoppling M20 x 1,5
Anslutningsarea, minimum0.75 mm²
Anslutningsarea, maximum1.5 mm²
NoteAll information inklusive ändhylsa.
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP65
Omgivningstemperatur-30 ... +90 °C
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning Ui250 VAC
Märkstötspänning Uimp4kV
Elektriska data
Termisk testström10A
Brukskategori AC-15230VAC
Brukskategori AC-152,5A
Brukskategori DC-1324VDC
Brukskategori DC-136A
Elektrisk märkeffekt5W
KopplingsdonNO, NC
KopplingsprincipTyckkontakt
Kontakternas material, elektrisktSilver
Statusindikering
Färg signallampagul
Note
Note (General)Vid 3 m avstånd krävs det mellanstöd för linan, se tillbehör
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-08-04 03:30