T4R 255-20Z
Artikelnummer:101174912
Arkiv

Produktbeskrivning
- 3 kabelgenomföringar M 20 x 1.5
- endast för positioneringsuppgifter
- metallhus
- Brett utbud av alternativa aktiveringsorgan
- God beständighet mot olja och bensin
- 63 mm x 63,5 mm x 30 mm
- Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
- Monteringsinformation enligt EN 50047
Beställningsinformation
ProduktbeteckningT4R 255-20Z
Artikelnummer (beställningsnummer)101174912
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
CertifikatCCC
Allmänna data - Egenskaper
Antal extra kontakter2
Mekaniska data
Notera (kontaktstudslängd)Kontaktstudsar enligt aktiveringshastigheten
Notera (kontaktomslagstid)Kontaktomslagstid beroende på aktiveringshastigheten
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning Ui500 V
Elektriska data
Kopplingsdon2 Slutande kontakt (sl)
KopplingsprincipTyckkontakt
Note
Note (General)Brytare med 2 NO-kontakter är inte avsedda för säkerhetsuppgifter
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-07-30 12:46