T4R 256-20Z
Artikelnummer:151112749

Produktbeskrivning
- 2 kabelgenomföringar M 20 x 1.5
- endast för positioneringsuppgifter
- Monteringsinformation enligt EN 50047
- Plasthus
- skyddsisolerad
- 58 mm x 50,5 mm x 31 mm
- God beständighet mot olja och bensin
- Brett utbud av alternativa aktiveringsorgan
- Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
Vänligen logga in för att se priser