T4V10H 335-02Z
Artikelnummer:101082579
Arkiv

Produktbeskrivning
- 1 kabelgenomföring M 20 x 1.5
- metallhus
- Brett utbud av alternativa aktiveringsorgan
- God beständighet mot olja och bensin
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
- Konstruktion enligt EN 50041
- endast för positioneringsuppgifter
Beställningsinformation
Note (Delivery capacity)Ej tillgänglig!
ProduktbeteckningT4V10H 335-02Z
Artikelnummer (beställningsnummer)101082579
EAN (European Article Number)4030661064208
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
Kaplsing, dimensionerNorm konstruktionsdesign
Kapslingens materialpressgjuten lättlegering
Kapslingsbeläggningens materiallackerad
Armens materialMetallfilm
Stavens materialPlast
Bruttovikt285g
Allmänna data - Egenskaper
Antal säkerhetskontakter2
Klassificering
FöreskrifterBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1
Livslängd20År
Mekaniska data
ManövreringselementJusterbar pinne
Mekanisk livslängd, minimum30.000.000kopplingar
Aktiveringshastighet, maximum2,5m/s
Note (Actuating speed)Aktiveringshastighet med en aktiveringsvinkel på 30° mot brytarens axel
Notera (kontaktomslagstid)Kontaktomslagstid beroende på aktiveringshastigheten
Aktiveringsmoment, minimum0,3Nm
Mechanical data - Connection technique
AnslutningSkruvkoppling M20 x 1,5
Anslutningsarea, minimum0.75 mm²
Anslutningsarea, maximum2.5 mm²
NoteAll information inklusive ändhylsa.
Mekaniska data - mått
Längd x bredd x höjdSensorns höjd: 111,5 mm (utan stav)
Sensorns längd38mm
Sensorns bredd40,5mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP65IP67
Omgivningstemperatur-40 ... +80 °C
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning Ui500 V
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
Brukskategori DC-134A
Kopplingsdon2 brytande kontakt (br)
KopplingsprincipTyckkontakt
Kontaktstudslängd, maximum2ms
Maximal omkopplingsfrekvens5.000/h
Kontakternas material, elektrisktSilver
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-07-31 09:52