T4V7H 335-12Z-U180-2079-1
Artikelnummer:151159353

Produktbeskrivning
- metallhus
- Brett utbud av alternativa aktiveringsorgan
- God beständighet mot olja och bensin
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
- endast för positioneringsuppgifter
- Konstruktion enligt EN 50041