T4V7H 336-02YR-2079-2
Artikelnummer:151151233

Produktbeskrivning
- 1 kabelgenomföring M 20 x 1.5
- Arm steglöst justerbar i längd
- kan även levereras med stor gummirulle och fast arm
- Armvinkel justerbar i steg om 10°
- Konstruktion enligt EN 50041
- Plasthus
- endast för positioneringsuppgifter
- skyddsisolerad
- lämplig för hissar
- God beständighet mot olja och bensin
- Brett utbud av alternativa aktiveringsorgan
- Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
Vänligen logga in för att se priser