T4V7H 355-12ZUE
Arkiv
Artikelnummer:101148300

Produktbeskrivning
- 3 kabelgenomföringar på sidan M 20 x 1.5
- metallhus
- Brett utbud av alternativa aktiveringsorgan
- God beständighet mot olja och bensin
- 66,7 mm x 76 mm x 38 mm
- Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
- endast för positioneringsuppgifter
- Monteringsinformation enligt EN 50041
- Kopplingspunkter enligt EN 50041