T4VH 335-20Z-M20-1637
Arkiv
Artikelnummer:101185513

Produktbeskrivning
- Guldpläterade massiva silverkontakter
- endast för positioneringsuppgifter
- metallhus
- Brett utbud av alternativa aktiveringsorgan
- God beständighet mot olja och bensin
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
- Konstruktion enligt EN 50041