T4VH 336-11YR
Artikelnummer:151142570


Produktbeskrivning
- Konstruktion enligt EN 50041
- Armvinkel justerbar i steg om 10°
- Plasthus
- skyddsisolerad
- God beständighet mot olja och bensin
- Brett utbud av alternativa aktiveringsorgan
- Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
- 1 kabelgenomföring M 20 x 1.5
Vänligen logga in för att se priser