T4VH 336-11Z-M20-1058
Artikelnummer:151161475

Produktbeskrivning
- 1 kabelgenomföring M 20 x 1.5
- kan även levereras med stor gummirulle
- Armvinkel justerbar i steg om 10°
- Konstruktion enligt EN 50041
- Plasthus
- lämplig för hissar
- skyddsisolerad
- God beständighet mot olja och bensin
- Brett utbud av alternativa aktiveringsorgan
- Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
Vänligen logga in för att se priser