T4VH 336-20Z-1058
Arkiv
Artikelnummer:101092719

Produktbeskrivning
- 1 kabelgenomföring M 20 x 1.5
- kan även levereras med stor gummirulle
- endast för positioneringsuppgifter
- Armvinkel justerbar i steg om 10°
- Konstruktion enligt EN 50041
- Plasthus
- lämplig för hissar
- skyddsisolerad
- God beständighet mot olja och bensin
- Brett utbud av alternativa aktiveringsorgan
- Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°