T4VH 355-03Z
Artikelnummer:101148289
Arkiv

Produktbeskrivning
- 3 kabelgenomföringar på sidan M 20 x 1.5
- metallhus
- Brett utbud av alternativa aktiveringsorgan
- God beständighet mot olja och bensin
- 66,7 mm x 76 mm x 38 mm
- Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
- Monteringsinformation enligt EN 50041
- Kopplingspunkter enligt EN 50041
Beställningsinformation
ProduktbeteckningT4VH 355-03Z
Artikelnummer (beställningsnummer)101148289
EAN (European Article Number)4030661146133
eCl@ss nummer, version 12.027-27-26-01
eCl@ss nummer, version 11.027-27-26-01
eCl@ss nummer, version 9.027-27-26-01
ETIM-nummer, version 7.0EC000030
ETIM-nummer, version 6.0EC000030
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatCCCcULus
Globala egenskaper
Kaplsing, dimensionerNorm konstruktionsdesign
Typ av aktiveringsorgan enligt EN 50041A
Kapslingens materialpressgjuten lättlegering
Kapslingsbeläggningens materiallackerad
Armens materialMetallfilm
Bruttovikt315g
Allmänna data - Egenskaper
SäkerhetsfunktionerJa
Antal säkerhetskontakter3
Klassificering
FöreskrifterEN IEC 60947-5-1
Livslängd20År
Säkerhetsklassificering - säkerhetsutgångar
B10D Öppnare (NC)20.000.000kopplingar
Mekaniska data
ManövreringselementArm med rulle
RullmaterialPlast
Mekanisk livslängd, minimum30.000.000kopplingar
Aktiveringskraft, minimum17N
Aktiveringshastighet, maximum2,5m/s
Note (Actuating speed)Aktiveringshastighet med en aktiveringsvinkel på 30° mot brytarens axel
Notera (kontaktomslagstid)Kontaktomslagstid beroende på aktiveringshastigheten
Aktiveringsmoment, minimum0,3Nm
Mechanical data - Connection technique
AnslutningSkruvkoppling M20 x 1,5
Anslutningsarea, minimum0.75 mm²
Anslutningsarea, maximum2.5 mm²
NoteAll information inklusive ändhylsa.
Mekaniska data - Stickkontakt sida B
Connector typFemale connector
Mekaniska data - mått
Sensorns längd60,6mm
Sensorns bredd66,7mm
Sensorns höjd129,5mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP65IP67
Omgivningstemperatur-40 ... +80 °C
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning Ui500 V
Märkstötspänning Uimp4kV
Elektriska data
Termisk testström10A
Krävd nominell kortslutningsström1.000A
Brukskategori AC-15230VAC
Brukskategori AC-154A
Brukskategori DC-1324VDC
Brukskategori DC-134A
Kopplingsdon3 brytande kontakt (br)
KopplingsprincipTyckkontakt
Kontaktstudslängd, maximum2ms
Maximal omkopplingsfrekvens5.000/h
Kontakternas material, elektrisktSilver
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-07-31 04:31