T5C 236-11Z-M20
Artikelnummer:151153304

Produktbeskrivning
- 1 kabelgenomföring M 20 x 1.5
- Plasthus
- skyddsisolerad
- God beständighet mot olja och bensin
- 30 mm x 88,5 mm x 30 mm
- Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
Vänligen logga in för att se priser