TA 064-12Y-R=2X45GR
Artikelnummer:101169017

Produktbeskrivning
- metallhus
- 184 mm x 111 mm x 149 mm (standard komponent)
- 2 kabelgenomföringar M 25 x 1.5
- 3 eller 4 Kontakter
- Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
Beställningsinformation
ProduktbeteckningTA 064-12Y-R=2X45GR
Artikelnummer (beställningsnummer)101169017
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
NockformRulle
Kapslingens materialGjutgods i järn, förzinkat
Kapslingsbeläggningens materiallackerad
Bruttovikt4.100g
Allmänna data - Egenskaper
Bistabil funktionJa (1)
Antal öppnare2
Antal slutare1
Mekaniska data
ManövreringselementArm med rulle
RullmaterialPlast
hållkraftposition2 x 45°
Mekanisk livslängd, minimum1.000.000kopplingar
Framkörningsvinkel, från vänster30°
Framkörningsvinkel, från höger30°
Contact opening2 x 4 mm
Aktiveringshastighet, minimum0,1mm/min
Aktiveringshastighet, maximum3m/s
Note (Actuating speed)Aktiveringshastighet med vertikal aktiveringsvinkel mot brytarens axel
Mechanical data - Connection technique
Anslutning, kontaktScrew terminals M25
Anslutningsarea, minimum1.5 mm²
Anslutningsarea, maximum4 mm²
NoteAll information i kabeldelen är inklusive kabelhylsor.
Mekaniska data - mått
Sensorns längd212mm
Sensorns bredd156mm
Sensorns höjd149mm
Rullens bredd9mm
Rullens diameter36mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP65
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning Ui500 V
Märkstötspänning Uimp6kV
Elektriska data
Termisk testström25A
Brukskategori AC-15400VAC
Brukskategori AC-1525A
Kopplingsdon1 slutande kontakt (sl), 2 brytande kontakter (br)
Note (Switching element)galvaniskt separerade kontaktbryggor
KopplingsprincipTyckkontakt
Maximal omkopplingsfrekvens1.000/h
Kontakternas material, elektrisktSilver
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-07-19 02:19