TA 130-04Y-R=2X45GR.-RM
Artikelnummer:101096211
Arkiv

Produktbeskrivning
- Skyddsklass IP65
Beställningsinformation
ProduktbeteckningTA 130-04Y-R=2X45GR.-RM
Artikelnummer (beställningsnummer)101096211
EAN (European Article Number)4030661268361
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
NockformRulle
Kapslingens materialGjutgods i järn, förzinkat
Kapslingsbeläggningens materiallackerad
Bruttovikt4.225g
Allmänna data - Egenskaper
Bistabil funktionJa (1)
Antal öppnare4
Mekaniska data
ManövreringselementArm med rulle
RullmaterialPlast
hållkraftposition2 x 45°
Mekanisk livslängd, minimum1.000.000kopplingar
Framkörningsvinkel, från vänster30°
Framkörningsvinkel, från höger30°
Contact opening2 x 4 mm
Aktiveringshastighet, minimum0,1mm/min
Aktiveringshastighet, maximum3m/s
Note (Actuating speed)Aktiveringshastighet med vertikal aktiveringsvinkel mot brytarens axel
Mechanical data - Connection technique
Anslutning, kontaktScrew terminals M25
Anslutningsarea, minimum1.5 mm²
Anslutningsarea, maximum4 mm²
NoteAll information i kabeldelen är inklusive kabelhylsor.
Mekaniska data - mått
Sensorns längd236mm
Sensorns bredd170mm
Sensorns höjd151mm
Rullens bredd9mm
Rullens diameter36mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP65
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning Ui500 V
Märkstötspänning Uimp6kV
Elektriska data
Termisk testström25A
Brukskategori AC-15230VAC
Brukskategori AC-1510A
NoteMax. motor power consumption 5.5kW (with 400V 3-phase, squirrel-cage rotor n=1500 rpm)
Kopplingsdon4 brytande kontakt (br)
Note (Switching element)galvaniskt separerade kontaktbryggor
KopplingsprincipTyckkontakt
Maximal omkopplingsfrekvens1.000/h
Kontakternas material, elektrisktSilver
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-07-19 00:51