TD 250-03Z-RE
Artikelnummer:101058093

Produktbeskrivning
- metallhus
- Robust konstruktion
- 2 kabelgenomföringar M25
- Skyddsklass IP67
Beställningsinformation
ProduktbeteckningTD 250-03Z-RE
Artikelnummer (beställningsnummer)101058093
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
Kapslingens materialGjutgods i järn, förzinkat
Kapslingsbeläggningens materiallackerad
Bruttovikt4.160g
Allmänna data - Egenskaper
KvarståendeJa
Antal öppnare3
Säkerhetsklassificering - säkerhetsutgångar
B10D Öppnare (NC)2.000.000kopplingar
Mekaniska data
ManövreringselementArm med rulle
Mekanisk livslängd, minimum10.000.000kopplingar
Slagenergi, maximum7J
Contact opening2 x 2 mm
Aktiveringshastighet, maximum3m/s
Note (Actuating speed)Aktiveringshastighet med en aktiveringsvinkel på 30° mot brytarens axel
Mechanical data - Connection technique
Kabelstyrning2 x M25 x 1,5
Anslutningsarea, maximum2.5 mm²
NoteAll information inklusive ändhylsa.
Stickkontakt (mekanisk)Skruvkoppling
Mekaniska data - mått
Sensorns längd125mm
Sensorns bredd146mm
Sensorns höjd257mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP67
Omgivningstemperatur-40 ... +90 °C
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning Ui400 V
Märkstötspänning Uimp6kV
Elektriska data
Termisk testström16A
Märkspänning400VAC
Märkström4.000mA
Krävd nominell kortslutningsström1.000A
Kopplingsdon3 brytande kontakt (br)
Note (Switching element)med dubbel brytning
KopplingsprincipTyckkontakt
Kontaktstudslängd, maximum5ms
Maximal omkopplingsfrekvens3.000/h
Kontaktomslagstid, maximum35ms
Kontakternas material, elektrisktguldpläterat silver
Elektriska data - Kontakter
Voltage, Utilisation category AC-15400VAC
Current, Utilisation category AC-154A
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-08-03 08:16