TD 422-01Y-2512
Artikelnummer:151203462


Produktbeskrivning
- 2 kabelgenomföringar M 20 x 1.5
- Rost- och syrabeständig aktiverings arm
- Aktiveringsorgan kan vridas i steg om 4 x 90°
- metallhus
- Steglös justering av armens position i 360°
- Armen omställbar i steg om 180°
- 1 Kontakt
- 106 mm x 71 mm x 63 mm (standard komponent)
- I högtemperaturutförande kan rullen monteras i två olika positioner på axeln.
- Skyddsklass IP65