TESFA/CC/180
Artikelnummer:101182702

Produktbeskrivning
- 2 kabelgenomföringar M 16 x 1.5
- med fast kopplingsvinkel
- metallhus
- God beständighet mot olja och bensin
- För vänster- eller högerhängda dörrar
- 141 mm x 115 mm x 21,5 mm
- Enkel montering, lämplig för alla konventionella profilsystem (30 … 60 mm)
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningTESFA/CC/180
Artikelnummer (beställningsnummer)101182702
EAN (European Article Number)4030661604657
eCl@ss nummer, version 12.027-27-06-09
eCl@ss nummer, version 11.027-27-06-09
eCl@ss nummer, version 9.027-27-06-09
ETIM-nummer, version 7.0EC002591
ETIM-nummer, version 6.0EC002591
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatCCCcULus
Globala egenskaper
FöreskrifterBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1
Kapslingens materialMetall, zink pressgjutgods
Kapslingens färgSvart
Bruttovikt840g
Allmänna data - Egenskaper
Invändig monteringJa
Extra gångjärnJa
Inriktningshjälpmedel Ja
Antal extra kontakter2
Antal säkerhetskontakter2
Klassificering
FöreskrifterEN ISO 13849-1
Livslängd20År
Säkerhetsklassificering - säkerhetsutgångar
B10D Öppnare (NC)2.000.000kopplingar
B10D Normalt öppen kontakt (NO)1.000.000kopplingar
Mekaniska data
Mekanisk livslängd, minimum1.000.000kopplingar
Tvångsöppningsvinkel10°
Öppningsvinkel180°
Mechanical data - Connection technique
Type of electrical connection2 x M16 x 1,5 skruvanslutning
AnslutningFjäderkoppling för remskiva
Anslutningsarea, minimum0,5 mm²
Anslutningsarea, maximum1 mm²
NoteAll information inklusive ändhylsa.
Mekaniska data - mått
Sensorns längd21,5mm
Sensorns bredd141mm
Sensorns höjd115mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP65
Omgivningstemperatur-25 ... +65 °C
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning Ui250 VAC
Märkstötspänning Uimp2,5kV
Elektriska data
Termisk testström2,5A
Brukskategori AC-15230VAC
Brukskategori AC-152A
Brukskategori DC-1324VDC
Brukskategori DC-131A
KopplingsdonNO, NC
KopplingsprincipTyckkontakt
Maximal omkopplingsfrekvens1.200/h
Kontakternas material, elektrisktSilvernickellegering 10
Leveransomfång
LeveransomfångExtra gångjärn
Note
Note (General)Den fabriksinställda brytvinkeln är 3°.Stängd skyddsanordning = 0° i brytarens kontaktdiagramTvångsöppningsvinkeln är 10°.Vinkeln kan öka upp till 8° under normala slitageförhållanden tills gränsen för den mekaniska livslängden har uppnåtts.
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-11-04 00:54