TESFA/S
Artikelnummer:101181958

Produktbeskrivning
- med Inriktningshjälpmedel
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningTESFA/S
Artikelnummer (beställningsnummer)101181958
EAN (European Article Number)4030661604770
eCl@ss nummer, version 12.027-27-06-09
eCl@ss nummer, version 11.027-27-06-09
eCl@ss nummer, version 9.027-27-06-09
ETIM-nummer, version 7.0EC002591
ETIM-nummer, version 6.0EC002591
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatCCCcULus
Globala egenskaper
Gångjärnets materialformgjuten zink
Bruttovikt225g
Allmänna data - Egenskaper
Utvändig monteringJa
Inriktningshjälpmedel Ja
Mekaniska data - mått
Längd22mm
Bredd102mm
Höjd55mm
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-11-06 16:00