TESF/S/ST24.1/U
Artikelnummer:101182737

Produktbeskrivning
- 1 kabelgenomföringar M 16 x 1.5
- 1 stickkontakt M12, 8-polig
- metallhus
- God beständighet mot olja och bensin
- För vänster- eller högerhängda dörrar
- 141 mm x 115 mm x 21,5 mm
- Enkel montering, lämplig för alla konventionella profilsystem (30 … 60 mm)
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningTESF/S/ST24.1/U
Artikelnummer (beställningsnummer)101182737
EAN (European Article Number)4030661604626
eCl@ss nummer, version 12.027-27-06-09
eCl@ss nummer, version 11.027-27-06-09
eCl@ss nummer, version 9.027-27-06-09
ETIM-nummer, version 7.0EC002591
ETIM-nummer, version 6.0EC002591
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatCCCcULus
Globala egenskaper
FöreskrifterBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1
Kapslingens materialMetall, zink pressgjutgods
Kapslingens färgSvart
Bruttovikt616g
Allmänna data - Egenskaper
Inställbar kopplingsvinkelJa
Antal extra kontakter2
Antal säkerhetskontakter2
Klassificering
FöreskrifterEN ISO 13849-1
Livslängd20År
Säkerhetsklassificering - säkerhetsutgångar
B10D Öppnare (NC)2.000.000kopplingar
B10D Normalt öppen kontakt (NO)1.000.000kopplingar
Mekaniska data
Mekanisk livslängd, minimum1.000.000kopplingar
Tvångsöppningsvinkel10°
Öppningsvinkel180°
Mechanical data - Connection technique
AnslutningStickkontakt, nere
Mekaniska data - mått
Sensorns längd21,5mm
Sensorns bredd141mm
Sensorns höjd115mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP65
Omgivningstemperatur-25 ... +65 °C
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning Ui250 VAC
Märkstötspänning Uimp0,8kV
Elektriska data
Termisk testström2,5A
Brukskategori AC-15230VAC
Brukskategori AC-152A
Brukskategori DC-1324VDC
Brukskategori DC-131A
KopplingsdonNO, NC
KopplingsprincipTyckkontakt
Maximal omkopplingsfrekvens1.200/h
Kontakternas material, elektrisktSilvernickellegering 10
Leveransomfång
Notera (leveransomfång, antal och typ)Inställningsverktyg ingår i leveransen
Note
Note (General)Observera! Utförandena med stickkontakt får enl. EN 60204-1 bara användas i PELV-strömkretsar.
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-10-26 13:39