TESK-SA-02ST2
Artikelnummer:103003188

Produktbeskrivning
- Stickkontakt M12 över
- med fast kopplingsvinkel
- förinställd för utvändig frontmontering
- Standardgångjärn
- metallhus
- mindre monteringsarbete
Beställningsinformation
ProduktbeteckningTESK-SA-02ST2
Artikelnummer (beställningsnummer)103003188
EAN (European Article Number)4030661447285
eCl@ss nummer, version 12.027-27-06-09
eCl@ss nummer, version 11.027-27-06-09
eCl@ss nummer, version 9.027-27-06-09
ETIM-nummer, version 7.0EC002591
ETIM-nummer, version 6.0EC002591
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatCCC
Globala egenskaper
Kapslingens materialMetall, zink pressgjutgods
Lockets materialTermoplast, självsläckande
Kapslingens färgSilver
Bruttovikt1.000g
Allmänna data - Egenskaper
Utvändig monteringJa
Inriktningshjälpmedel Ja
Klassificering
FöreskrifterBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1
Livslängd20År
Säkerhetsklassificering - säkerhetsutgångar
B10D Öppnare (NC)2.000.000kopplingar
B10D Normalt öppen kontakt (NO)1.000.000kopplingar
Mekaniska data
Mekanisk livslängd, minimum1.000.000kopplingar
Fästskruvarnas utförande4x M6
Åtdragningsmoment för fästskruvarna4,3Nm
Maximum mechanical load5.000N
Mechanical data - Connection technique
Connector position Top
AnslutningStickkontakt M12
Mekaniska data - mått
Sensorns längd20mm
Sensorns bredd78mm
Sensorns höjd116mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP65
Omgivningstemperatur-25 ... +65 °C
Vibrationstålighet10 … 150 Hz, amplitud 0,35 mm
tålighet mot chock30 g / 11 ms
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning Ui60 V
Märkstötspänning Uimp0,8kV
Elektriska data
Termisk testström2,5A
Brukskategori AC-15230VAC
Brukskategori AC-152A
Brukskategori DC-1324VDC
Brukskategori DC-131A
Klenspänningsduglig≥ 3 VDC / ≥ 1 mA
Kopplingsdon2 brytande kontakt (br)
Note (Switching element)Växlande kontakt med dubbel brytning, typ Zb eller 2 br kontakter, med galvaniskt separerade kontaktbryggor
KopplingsprincipTyckkontakt
Maximal omkopplingsfrekvens1.200/h
Kontakternas material, elektrisktAg-Ni 10 och 0,2 µm guldpläterat
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-10-17 05:24