TES/S
Artikelnummer:101027080

Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningTES/S
Artikelnummer (beställningsnummer)101027080
EAN (European Article Number)4250116201679
eCl@ss nummer, version 12.027-27-06-09
eCl@ss nummer, version 11.027-27-06-09
eCl@ss nummer, version 9.027-27-06-09
ETIM-nummer, version 7.0EC002591
ETIM-nummer, version 6.0EC002591
Globala egenskaper
Gångjärnets materialAluminium
Bruttovikt155g
Mekaniska data - mått
Bredd71mm
Höjd92mm
Längd x bredd x höjdLämplig för montering på profilsystem 40 mm
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-11-08 10:38