TESZ1102/S/45
Artikelnummer:101030531

Produktbeskrivning
- 2 kabelgenomföringar M 20 x 1.5
- Enkelt beslag, särskilt på 45 mm profiler
- Plasthus
- skyddsisolerad
- God beständighet mot olja och bensin
- 111,5 mm x 92 mm x 36 mm
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningTESZ1102/S/45
Artikelnummer (beställningsnummer)101030531
EAN (European Article Number)4030661607078
eCl@ss nummer, version 12.027-27-06-09
eCl@ss nummer, version 11.027-27-06-09
eCl@ss nummer, version 9.027-27-06-09
ETIM-nummer, version 7.0EC002591
ETIM-nummer, version 6.0EC002591
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatCCCcULus
Globala egenskaper
FöreskrifterBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1
Kapslingens materialPlast, glasfiberförstärkt termoplast, självsläckande
Gångjärnets materialAluminium
Bruttovikt307g
Allmänna data - Egenskaper
ett monterat gångjärn Ja
Antal extra kontakter1
Antal säkerhetskontakter2
Klassificering
FöreskrifterEN ISO 13849-1
Livslängd20År
Säkerhetsklassificering - säkerhetsutgångar
B10D Öppnare (NC)2.000.000kopplingar
B10D Normalt öppen kontakt (NO)1.000.000kopplingar
Mekaniska data
Mekanisk livslängd, minimum1.000.000kopplingar
Tvångsöppningsvinkel14°
Kopplingsvinkel4°
Erforderlig kraft för tvångsbrytning, minimum1N
Mechanical data - Connection technique
AnslutningSkruvkoppling M20 x 1,5
Anslutningsarea, minimum0,5 mm²
Anslutningsarea, maximum1 mm²
NoteAll information inklusive ändhylsa.
Mekaniska data - mått
Längd x bredd x höjdLämplig för montering på profilsystem 45 mm
Sensorns längd36mm
Sensorns bredd111,5mm
Sensorns höjd92mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP65
Omgivningstemperatur-25 ... +65 °C
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning Ui250 VAC
Märkstötspänning Uimp2,5kV
Elektriska data
Termisk testström2,5A
Brukskategori AC-15230VAC
Brukskategori AC-152A
Brukskategori DC-1324VDC
Brukskategori DC-131A
KopplingsdonNO, NC
KopplingsprincipTyckkontakt
Maximal omkopplingsfrekvens120/h
Kontakternas material, elektrisktSilver
Note
Note (General)Det extra gångjärnet, inklusive monteringstillbehör, kan även beställas separat, artikelnummer TES/S/45Öppningsvinkeln har ställts in på 4° i fabriken.
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-09-29 10:26