/
/
Vi respekterar ditt privatliv
Denna hemsida använder cookies. Ytterligare information finns i vår
sekretesspolicy
. Du accepterar användning av alla cookies med klick på Acceptera alla. Du accepterar endast användning av cookies för vissa ändamål med klick på Acceptera vissa.
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
TESZR1110/8° | Schmersal - The DNA of Safety
More
TESZ
TESZR1110/8°
TESZR1110/8°
Artikelnummer:
103040725
Produktbeskrivning
2 kabelgenomföringar M 20 x 1.5
Enkelt beslag, särskilt på 40 mm profiler
Plasthus
skyddsisolerad
God beständighet mot olja och bensin
111,5 mm x 92 mm x 36 mm
Lägg till i bevakningslistan
Jämför
Produktförfrågan
Typnyckel