TESZ/S/30
Artikelnummer:101030511

Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningTESZ/S/30
Artikelnummer (beställningsnummer)101030511
EAN (European Article Number)4030661607191
eCl@ss nummer, version 12.027-27-06-09
eCl@ss nummer, version 11.027-27-06-09
eCl@ss nummer, version 9.027-27-06-09
ETIM-nummer, version 7.0EC002591
ETIM-nummer, version 6.0EC002591
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatCCCcULus
Globala egenskaper
Gångjärnets materialAluminium
Bruttovikt155g
Mekaniska data - mått
Bredd71mm
Höjd92mm
Längd x bredd x höjdLämplig för montering på profilsystem 30 mm
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-10-31 21:36