TF 232-22
Artikelnummer:151181525

Produktbeskrivning
- 4 Kontakter
- Även tillgänglig som säkerhetsfotströmställare.
- Låg arbetshöjd för pedalen
- kabelgenomföring M 20 x 1.5
- Hög stabilitetsnivå
- enpedalsutförande
- Aluminiumkapsling
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
Reserv-artikelnummer101181525
ProduktbeteckningTF 232-22
Artikelnummer (beställningsnummer)151181525
eCl@ss nummer, version 12.027-37-12-18
eCl@ss nummer, version 11.027-37-12-18
eCl@ss nummer, version 9.027-37-12-18
ETIM-nummer, version 7.0EC001258
ETIM-nummer, version 6.0EC001258
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatCCCcULus
Globala egenskaper
FöreskrifterBG-GS-ET-15DIN VDE 0660-200EN IEC 60947-5-1
Kapslingens materialAluminium
Kapslingsbeläggningens materialpulverbelagd
Pedalernas materialPlast, glasfiberförstärkt termoplast
med skyddskåpaAluminium
Kapslingens färgRAL 9006 (vit aluminium)
Bruttovikt1.226g
Allmänna data - Egenskaper
Sondering möjlig Ja
Antal öppnare2
Antal slutare2
Antal kabelgenomföringar1
Mekaniska data
Mekanisk livslängd, minimum1.000.000kopplingar
Aktiveringskraft, minimum260N
Aktiveringskraft, maximum380N
Mechanical data - Connection technique
Type of electrical connectionSkruvanslutning
Kabelstyrning1 x M20 x 1,5
Anslutningsarea, maximum2.5 mm²
NoteAll information inklusive ändhylsa.
Mekaniska data - mått
Längd255mm
Bredd82mm
Höjd84mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP65
Omgivningstemperatur-25 ... +70 °C
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning Ui500 V
Märkstötspänning Uimp6kV
Elektriska data
Termisk testström10A
Krävd nominell kortslutningsström1.000A
Brukskategori AC-15230VAC
Brukskategori AC-154A
Brukskategori DC-1324VDC
Brukskategori DC-131A
KopplingsprincipTyckkontakt
KopplingsdonNC, NO
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-10-03 06:43