TFA-010
Artikelnummer:
101166328
TFA-010
Artikelnummer:
101166328
- Förmontering
- Aktiveringsorganet är oberoende av centreringsanordningen.
- Smidig insättning eller indragning av aktiveringsorganet
Beställningsinformation
Produktbeteckning |
TFA-010 |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
101166328 |
EAN (European Article Number) |
4030661293752 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
Globala egenskaper
Bruttovikt |
198 g |
Allmänna data - Egenskaper
Utvändig montering |
Ja |
Mekaniska data - mått
Bredd |
113 mm |
Höjd |
40 mm |
Djup |
25 mm |
Produktbild (singelfoto i katalog)
Måttritning (grundkomponent)
Måttritning (grundkomponent)
Monteringsexempel
ID: ktue-m02
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2024-09-26 11:17