TFA-020
Artikelnummer:101172607

Produktbeskrivning
- Förmontering
- Aktiveringsorganet är oberoende av centreringsanordningen.
- Smidig insättning eller indragning av aktiveringsorganet
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningTFA-020
Artikelnummer (beställningsnummer)101172607
EAN (European Article Number)4030661301280
eCl@ss nummer, version 12.027-27-26-92
eCl@ss nummer, version 11.027-27-26-92
eCl@ss nummer, version 9.027-27-26-92
ETIM-nummer, version 7.0EC002594
ETIM-nummer, version 6.0EC002594
Globala egenskaper
Bruttovikt210g
Allmänna data - Egenskaper
Utvändig monteringJa
Mekaniska data - mått
Bredd113mm
Höjd40mm
Djup25mm
Note
Note (General)Endast för AZ 16-STS30 och AZM 161-STS30
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-11-11 03:11