TFH 232-22UEDR
Artikelnummer:101192630
Arkiv

Produktbeskrivning
- 1 kabelgenomföring M 20 x 1.5
- Skyddsskärm med bred öppning
- Låg arbetshöjd för pedalen
- Hög stabilitetsnivå
Beställningsinformation
Note (Delivery capacity)Ej tillgänglig!
ProduktbeteckningTFH 232-22UEDR
Artikelnummer (beställningsnummer)101192630
EAN (European Article Number)4030661403533
eCl@ss nummer, version 12.027-37-12-18
eCl@ss nummer, version 11.027-37-12-18
eCl@ss nummer, version 9.027-37-12-18
ETIM-nummer, version 7.0EC001258
ETIM-nummer, version 6.0EC001258
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatCCCcULus
Globala egenskaper
FöreskrifterBG-GS-ET-15DIN VDE 0660-200EN IEC 60947-5-1
Kapslingens materialAluminium
Kapslingsbeläggningens materialpulverbelagd
Lockets materialAluminium
Pedalernas materialPlast, glasfiberförstärkt termoplast
med skyddskåpaAluminium
Produktens färgRAL 9006
Bruttovikt2.180g
Allmänna data - Egenskaper
lämplig för NÖDSTOPP Ja
Sondering möjlig Ja
Bistabil Ja
Antal öppnare2
Antal slutare2
Klassificering
FöreskrifterEN ISO 13849-1
Livslängd20År
Säkerhetsklassificering - säkerhetsutgångar
B10D Öppnare (NC)100.000kopplingar
Mekaniska data
Mekanisk livslängd, minimum1.000.000kopplingar
Mechanical data - Connection technique
AnslutningSkruvkoppling M20 x 1,5
Anslutningsarea, maximum2.5 mm²
NoteAll information inklusive ändhylsa.
Mekaniska data - mått
Bredd170mm
Höjd189mm
Djup274mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP65
Omgivningstemperatur-25 ... +60 °C
lager och transporttemperatur-40 ... +85 °C
Relativ fuktighet, minimum30%
Relativ fuktighet, maximum95%
Notera (relativ fuktighet)icke kondenserandeinte nedisande
Vibrationstålighet10 … 150 Hz, Amplitud 0,35 mm / 5 g
tålighet mot chock30 g / 11 ms
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning Ui500 V
Märkstötspänning Uimp6kV
ÖverspänningskategoriIII
Föroreningsgrad3
Elektriska data
Termisk testström10A
Krävd nominell kortslutningsström1.000A
Brukskategori AC-15230VAC
Brukskategori AC-154A
Brukskategori DC-1324VDC
Brukskategori DC-131A
KopplingsdonNO, NC
KopplingsprincipTyckkontakt
Maximal omkopplingsfrekvens3.600/h
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-10-13 02:04