TK 016-03Y-H-RMS
Artikelnummer:101196034
Arkiv

Produktbeskrivning
- metallhus
- 3 Kontakter
- 67 mm x 105 mm x 43 mm ( standard komponent)
- Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
Beställningsinformation
ProduktbeteckningTK 016-03Y-H-RMS
Artikelnummer (beställningsnummer)101196034
EAN (European Article Number)4030661363608
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
CertifikatcULus
Globala egenskaper
FöreskrifterEN IEC 60947-5-1
Aktiv principmekanisk
Kapslingens materialPressgjuten lättlegering
Kapslingsbeläggningens materialchromated
Bruttovikt370g
Allmänna data - Egenskaper
Antal öppnare3
Mekaniska data
ManövreringselementArm med rulle
RullmaterialMässing
Mekanisk livslängd, minimum1.000.000kopplingar
Framkörningsvinkel, från vänster45°
Framkörningsvinkel, från höger30°
Aktiveringskraft19N
Contact openingmax. 2 x 2,5 mm
Aktiveringshastighet, minimum1mm/min
Aktiveringshastighet, maximum0,5m/s
Note (Actuating speed)Aktiveringshastighet med vertikal aktiveringsvinkel mot brytarens axel
Mechanical data - Connection technique
Kabelstyrning3 x M20 x 1,5
Anslutningsarea, minimum1.5 mm²
Anslutningsarea, maximum2.5 mm²
NoteAll information inklusive ändhylsa.
Ledararea, maximum13AWG
Stickkontakt (mekanisk)Skruvkoppling
Mekaniska data - mått
Sensorns längd43mm
Sensorns bredd67mm
Sensorns höjd143mm
Rullens bredd8,5mm
Rullens diameter20mm
ISO-gängans diameterM3
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP65
Omgivningstemperatur-30 ... +120 °C
SkyddsklassI
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning Ui400 V
Märkstötspänning Uimp6kV
Föroreningsgrad3
Elektriska data
Termisk testström10A
Märkspänning400VAC
Märkström4.000mA
Krävd nominell kortslutningsström1.000A
Brukskategori AC-15400VAC
Brukskategori AC-154A
Kopplingsdon3 brytande kontakt (br)
KopplingsprincipSlow action, double break
Maximal omkopplingsfrekvens500/h
Kontakternas material, elektrisktSilver
Note
Note (General)Aktivering från höger bör undvikas eftersom det reducerar livslängden på positionsbrytaren
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-08-14 23:50