TK4 236-20Z
Artikelnummer:151092331

Produktbeskrivning
- 1 kabelgenomföring M 20 x 1.5
- endast för positioneringsuppgifter
- Plasthus
- God beständighet mot olja och bensin
- Brett utbud av alternativa aktiveringsorgan
- 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
- skyddsisolerad
- Monteringsinformation enligt EN 50047
- Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningTK4 236-20Z
Artikelnummer (beställningsnummer)151092331
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
FöreskrifterBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1
Kaplsing, dimensionerNorm konstruktionsdesign
Kapslingens materialPlast, glasfiberförstärkt
Bruttovikt55g
Allmänna data - Egenskaper
Antal extra kontakter2
Klassificering
FöreskrifterEN ISO 13849-1
Livslängd20År
Mekaniska data
ManövreringselementVinklad arm med rulle
Mekanisk livslängd, minimum20.000.000kopplingar
Aktiveringskraft, minimum6N
Erforderlig kraft för tvångsbrytning, minimum16N
Aktiveringshastighet, minimum336mm/min
Aktiveringshastighet, maximum1m/s
Note (Actuating speed)Aktiveringshastighet med en aktiveringsvinkel på 30° mot brytarens axel
Notera (kontaktstudslängd)Kontaktstudsar enligt aktiveringshastigheten
Notera (kontaktomslagstid)Kontaktomslagstid beroende på aktiveringshastigheten
Mechanical data - Connection technique
Kabelstyrning1 x M20 x 1,5
Anslutningsarea, minimum0.75 mm²
Anslutningsarea, maximum2.5 mm²
NoteAll information inklusive ändhylsa.
Stickkontakt (mekanisk)Skruvanslutning
Mekaniska data - mått
Sensorns längd30mm
Sensorns bredd32mm
Sensorns höjd107mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP65IP67
Omgivningstemperatur-30 ... +80 °C
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning Ui500 V
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
Brukskategori DC-131A
Kopplingsdon2 Slutande kontakt (sl)
KopplingsprincipTyckkontakt
Maximal omkopplingsfrekvens5.000/h
Kontakternas material, elektrisktSilver
Note
Note (General)Brytare med 2 NO-kontakter är inte avsedda för säkerhetsuppgifter
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-08-23 14:44