TKM/.L/92/9024VDC
Artikelnummer:101029557

Produktbeskrivning
- metallhus
- Hög hållkraft
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningTKM/.L/92/9024VDC
Artikelnummer (beställningsnummer)101029557
EAN (European Article Number)4030661607528
eCl@ss nummer, version 12.027-27-26-03
eCl@ss nummer, version 11.027-27-26-03
eCl@ss nummer, version 9.027-27-26-03
ETIM-nummer, version 7.0EC002593
ETIM-nummer, version 6.0EC002593
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatCCCcULus
Globala egenskaper
FöreskrifterEN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1EN ISO 14119
Kodningsnivå enligt EN ISO 14119låg
Aktiv principelektromekanisk
Kapslingens materialAluminium
Bruttovikt1.454g
Allmänna data - Egenskaper
låser med spänningJa
Antal aktiveringsriktningar3
Antal extra kontakter2
Antal säkerhetskontakter2
Klassificering
FöreskrifterEN ISO 13849-1
Livslängd20År
Säkerhetsklassificering - säkerhetsutgångar
B10D Öppnare (NC)2.000.000kopplingar
B10D Normalt öppen kontakt (NO)1.000.000kopplingar
Mekaniska data
Mekanisk livslängd, minimum2.000.000kopplingar
Klämkraft FZh enligt EN ISO 141193.000N
Klämkraft Fmax, maximum4.000N
Hållkraft20 N
Erforderlig kraft för tvångsbrytning, minimum20N
Aktiveringshastighet, maximum0,3m/s
Mechanical data - Connection technique
AnslutningSkruvanslutning
Anslutningsarea, minimum0.25 mm²
Anslutningsarea, maximum2.5 mm²
NoteAll information inklusive ändhylsa.
Tightening torque of electrical connection0,8Nm
Tool for the connectionSL / PH 2
Strip length8mm
Mekaniska data - mått
Sensorns längd50mm
Sensorns bredd87mm
Sensorns höjd192mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP67
Omgivningstemperatur-25 ... +55 °C
Notera (relativ fuktighet)icke kondenserandeinte nedisande
Tillåten uppställningshöjd över NN, maximum2.000m
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning Ui400 V
Märkstötspänning Uimp2,5kV
Elektriska data
Termisk testström10A
Rated control voltage24VAC/DC
Elektrisk märkeffekt, maximum10W
KopplingsprincipMoment
Maximal omkopplingsfrekvens1.000/h
Kontakternas material, elektrisktSilver
Elektriska data - magnetstyrning IN
Magnet tillkopplingstid100%
Testpulsens varaktighet, max5ms
Testpulsintervall, minimum50ms
Elektriska data - Säkerhetskontakter
Spänning, brukskategori AC-15230VAC
Ström, brukskategori AC-158A
Spänning, brukskategori DC-1324VDC
Ström, brukskategori DC-135A
Elektriska data - Extrakontakter
Voltage, Utilisation category AC-15230VAC
Current, Utilisation category AC-158A
Voltage, Utilisation category DC-1324VDC
Current, Utilisation category DC-135A
Leveransomfång
LeveransomfångActuator must be ordered separately.
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-11-10 02:08