TK/P/90
Artikelnummer:101010219

Produktbeskrivning
- suitable for left and right hinged doors
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningTK/P/90
Artikelnummer (beställningsnummer)101010219
EAN (European Article Number)4030661612485
eCl@ss nummer, version 12.027-27-26-06
eCl@ss nummer, version 11.027-27-26-06
eCl@ss nummer, version 9.027-27-26-06
ETIM-nummer, version 7.0EC001487
ETIM-nummer, version 6.0EC001487
Globala egenskaper
Kodningsnivå enligt EN ISO 14119låg
Aktiveringsorganets materialRostfritt stål
Bruttovikt80g
Mekaniska data
Nyckelraktwin version
Fästskruvarnas utförande2x M5
Mekaniska data - mått
Längd79mm
Bredd54mm
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-11-07 03:38