TK/PF/90
Artikelnummer:101017931

Produktbeskrivning
- Aktiveringsorgan med returfjäder
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningTK/PF/90
Artikelnummer (beställningsnummer)101017931
EAN (European Article Number)4030661611334
eCl@ss nummer, version 12.027-27-26-06
eCl@ss nummer, version 11.027-27-26-06
eCl@ss nummer, version 9.027-27-26-06
ETIM-nummer, version 7.0EC001487
ETIM-nummer, version 6.0EC001487
Globala egenskaper
Kodningsnivå enligt EN ISO 14119låg
Aktiveringsorganets materialRostfritt stål
Bruttovikt189g
Mekaniska data
Nyckelrakspring-mountedtwin version
Fästskruvarnas utförande2x M8
Mekaniska data - mått
Längd133mm
Bredd68mm
Höjd25mm
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-11-04 04:00