TL 067-02Y
Artikelnummer:101060682

Produktbeskrivning
- metallhus
- 2 Kontakter
- Tyckkontakt
- 4 kabelgenomföringar M 20 x 1.5
- Skyddsklass IP65
Beställningsinformation
ProduktbeteckningTL 067-02Y
Artikelnummer (beställningsnummer)101060682
EAN (European Article Number)4030661051185
eCl@ss nummer, version 12.027-27-06-01
eCl@ss nummer, version 11.027-27-06-01
eCl@ss nummer, version 9.027-27-06-01
ETIM-nummer, version 7.0EC000030
ETIM-nummer, version 6.0EC000030
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatCCCcULus
Globala egenskaper
FöreskrifterEN IEC 60947-5-1
Aktiv principmekanisk
NockformRulle
Kapslingens materialGjutgods i järn, förzinkat
Kapslingsbeläggningens materiallackerad
Bruttovikt3.750g
Allmänna data - Egenskaper
Antal öppnare2
Mekaniska data
ManövreringselementArm med rulle
RullmaterialPlast
Mekanisk livslängd, minimum1.000.000kopplingar
Framkörningsvinkel, från vänster30°
Framkörningsvinkel, från höger30°
Contact opening2 x 4 mm
Aktiveringshastighet, minimum0,1mm/min
Aktiveringshastighet, maximum3m/s
Note (Actuating speed)Aktiveringshastighet med vertikal aktiveringsvinkel mot brytarens axel
Mechanical data - Connection technique
AnslutningSkruvkoppling M20 x 1,5
Anslutningsarea, minimum1.5 mm²
Anslutningsarea, maximum4 mm²
NoteAll information inklusive ändhylsa.
Mekaniska data - mått
Sensorns längd164mm
Sensorns bredd155mm
Sensorns höjd111mm
Rullens bredd9mm
Rullens diameter36mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP65
Omgivningstemperatur-30 ... +90 °C
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning Ui500 V
Märkstötspänning Uimp6kV
Elektriska data
Termisk testström25A
Brukskategori AC-15230VAC
Brukskategori AC-1510A
Kopplingsdon2 brytande kontakt (br)
Note (Switching element)galvaniskt separerade kontaktbryggor
KopplingsprincipTyckkontakt
Maximal omkopplingsfrekvens1.000/h
Kontakternas material, elektrisktSilver
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-10-10 18:02