TL 441-11Y-T-1801
Artikelnummer:101099740

Produktbeskrivning
- Aktiveringsorgan kan vridas i steg om 4 x 90°
- metallhus
- Steglös justering av armens position i 360°
- 2 Kontakter
- Armen omställbar i steg om 180°
- I högtemperaturutförande kan rullen monteras i två olika positioner på axeln.
- 106 mm x 99 mm x 63 mm (standard komponent)
- Skyddsklass IP65
Vänligen logga in för att se priser